Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.28
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- Befestigung1,12 in. Ball, linke Hand
- BeigestelltNein
- Cup ThreadG3/8 BSPP
- Entlüftungsgeschwindigkeit bei 4 bar [60 psi] in Sekunden0,02
- Geräuschpegel (dB(A))68
- Port Size1/8 NPT
- SchalldämpferJa
- SensoranschlußJa
- Zeit zum Erreichen des Vakuums bei 4 bar [60 psi] in Sekunden0,2 - 0,3
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenVenturi - Automatische Entriegelung