Destaco Logo
CPI-VSA-ARVR-750-G38 : ARV - Selbstbelüftende Venturi

CPI-VSA-ARVR-750-G38ARV - Selbstbelüftende Venturi

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.25
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Apple Core (in)0.75
  • Apple Core Size19
  • Befestigung0,75 Apple Core (recht)
  • BeigestelltNein
  • Cup ThreadG3/8 BSPP
  • Entlüftungsgeschwindigkeit bei 4 bar [60 psi] in Sekunden0,02
  • Geräuschpegel (dB(A))68
  • Port Size1/8 NPT
  • SchalldämpferJa
  • SensoranschlußNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenVenturi - Automatische Entriegelung