Roboter- & Presswerktoolings
Rundrohr Toolings
Gelenk-Rotationsbaugruppen
CPI-WRWM-90-60-60 - Schwenkflansch
CPI-WRWM-90-60-60 - Schwenkflansch
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Gelenk-Rotationsbaugruppen
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
10.56
Länge (in)
19.26
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Drehung
90
Rohr Durchmesser
60 mm
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Handgelenk-Dreheinheit
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Gelenk-Rotationsbaugruppen
CPI-WRWM-90-60-50 - Schwenkflansch
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Gelenk-Rotationsbaugruppen
CPI-WRWM-45-60-60 - Schwenkflansch
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden