Destaco Logo
CT-40M-RE-V - Winkelgreifer, pneumatisch, kompakt, 2 Backen, Öffnungswinkel 180°

CT-40M-RE-VWinkelgreifer, pneumatisch, kompakt, 2 Backen, Öffnungswinkel 180°, Serie CT

Serie ansehen:

Serien DCT / CT

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.06
  • Länge (in)5.87

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.0036
  • Druckbereich (psi)60-100
  • Greifkraft (lbf)133.0
  • Luftverbrauch (in³)3.173
  • Maximale Fingerlänge (in)7.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungJa
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
  • ZubehörKP-CT-40-BR|SLKT-164|SLKT-164V|OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004