Serie ansehen:
Serie DCT / CTGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.01
- Länge (in)7.09
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.0036
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)146.0
- Luftverbrauch (in³)5.614
- Maximale Fingerlänge (in)8.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
- Zylinder Durchmesser (in)1.97
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|KP-CT-50-BR|SLKT-165|SLKT-165V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDCT%2BFamily.tif%2Frename%2FDCT%2BFamily.png&w=3840&q=75)