Destaco Logo
DBG100-2-PP - Sackgreifer, Serie DBG 100

DBG100-2-PP - Sackgreifer, Serie DBG 100

Serie ansehen:

Serie DBG

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)143

Technische Daten

  • Hub (in)4
  • BeigestelltNein
  • External OptionsPallet Pick
  • Maximum Bag Size24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSackgreifer

Ähnliche Produkte