Destaco Logo
DBG50-2-PU4-BU-CP - Sackgreifer, Serie DBG 50

DBG50-2-PU4-BU-CPSackgreifer, Serie DBG 50

Serie ansehen:

Serie DBG

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)51

Technische Daten

  • Back-up OptionsPneumatic Back-up
  • BeigestelltNein
  • External OptionsValve Package
  • Maximum Bag Size17x28x5 in (432x711x122 mm)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSackgreifer