Destaco Logo
Default Image

DCT-12M - Winkelgreifer, pneumatisch, kompakt, 2 Backen, Öffnungswinkel 180°, Serie DCT

Serie ansehen:

Serie DCT / CT

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.2
  • Länge (in)2.87
  • Produkt AnwendungGRIPPING
  • Protection ClassIP43

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.0028
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)7.2
  • Luftverbrauch (in³)0.117
  • Maximale Fingerlänge (in)2.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
  • Zylinder Durchmesser (in)0.47
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
  • ZubehörKP-DCT-12-BR|SLKT-159|SLKT-159V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008