Serie ansehen:
Serie DCT / CTGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44 lb
- Länge (in)3.19 in
- Weite (in)0.98 in
- Product ApplicationGRIPPING
- Protection ClassIP43
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.0028
- Druckbereich (psi)60-100
- Greifkraft (lbf)19.0
- Luftverbrauch (in³)0.251
- Maximale Fingerlänge (in)3.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- Direct Connecttrue
- MarkeRobohand
- Produkt Typen180° Winkelgreifer
- Zubehör[KP-DCT-16-BR, SLKT-160, SLKT-160V, SDCT16-20, OISP-014, OISN-014, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, VLVF-008]