Serie ansehen:
Serie DCT / CTGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.73 lb
- Länge (in)3.90 in
- Weite (in)1.18 in
- Product ApplicationGRIPPING
- Protection ClassIP43
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)60-100
- Greifkraft (lbf)32.0
- Luftverbrauch (in³)0.483
- Maximale Fingerlänge (in)3.25
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- Direct Connecttrue
- MarkeRobohand
- Produkt Typen180° Winkelgreifer
- Zubehör[SDCT16-20, OISP-014, OISN-014, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, VLVF-008, KP-DCT-20-BR, SLKT-161, SLKT-161V]