Serie ansehen:
Serien DCT / CTGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.62
- Länge (in)3.90
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)25.0
- Luftverbrauch (in³)0.483
- Maximale Fingerlänge (in)3.25
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
- Zylinder Durchmesser (in)0.79
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
- ZubehörSDCT16-20|OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|KP-DCT-20-BR|SLKT-161|SLKT-161V