Serie ansehen:
Serie DCT / CTGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.26
- Länge (in)4.65
- Produkt AnwendungGRIPPING
- Protection ClassIP43
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)60-100
- Greifkraft (lbf)45.0
- Luftverbrauch (in³)0.909
- Maximale Fingerlänge (in)4.75
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
- Zylinder Durchmesser (in)0.98
- BeigestelltNein
- FederunterstützungJa
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
- ZubehörKP-DCT-25-BR|SLKT-162|SLKT-162V|SDCT25-32|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDCT%2BFamily.tif%2Frename%2FDCT%2BFamily.png&w=3840&q=75)