Destaco Logo
DGC-25 - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, robust, präzise, langer Hub, Serie DGC | DESTACO

DGC-25 - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, robust, präzise, langer Hub, Serie DGC

Serie ansehen:

DGC/GC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.77
  • Länge (in)2.95
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)45-100 psi
  • Greifkraft (lbf)106
  • Hub (in)0.787
  • Maximale Fingerlänge (in)2.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)1.34
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungJa
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|SLKT-319|SLKT-319V