Serie ansehen:
DGC/GC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.77
- Länge (in)2.95
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)45-100 psi
- Greifkraft (lbf)106
- Hub (in)0.787
- Maximale Fingerlänge (in)2.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
- Zylinder Durchmesser (in)1.34
- BeigestelltNein
- FederunterstützungJa
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|SLKT-319|SLKT-319V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072072533%2FGC%2BFamily%2B-%2B3604.jpg%2Frename%2FGC%2BFamily%2B-%2B3604.png&w=3840&q=75)