Serie ansehen:
DGC/GC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.32
- Länge (in)3.74
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)45-100 psi
- Greifkraft (lbf)108
- Hub (in)1.81
- Maximale Fingerlänge (in)2.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
- Zylinder Durchmesser (in)1.46
- BeigestelltNein
- FederunterstützungJa
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-014|SLKT-321|SLKT-321V|CABL-010|CABL-013