Destaco Logo
Default Image

DGC-45-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, robust, präzise, langer Hub, Serie DGC

Serie ansehen:

DGC/GC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.32
  • Länge (in)3.74
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)45-100 psi
  • Greifkraft (lbf)108
  • Hub (in)1.81
  • Maximale Fingerlänge (in)2.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)1.46
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungJa
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|SLKT-321|SLKT-321V|CABL-010|CABL-013