Serie ansehen:
Serie DLB-T/A/N/R/UGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.69
Technische Daten
- Hub (in)7.874
- Max. Lastmoment (in-lbs)30
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)20
- Wellendurchmesser (in)0.315
- Werkstückgewicht (lb)5.1
- Zylinder Durchmesser (in)5.63
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit, Basis
- ZubehörDLT-0623|VLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-030|OHSP-005|OHSN-005|VLVF-008|CABL-010