Destaco Logo
DLB-16M-U-B-200 - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder intern/integriert

DLB-16M-U-B-200Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder intern/integriert, Serie DLB

Serie ansehen:

Serie DLB-T/A/N/R/U

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5.03
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)19.685
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)65
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLineareinheit, Basis
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-010|VLVF-004|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|CABL-010|VLVF-005