Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Linearpositionierer
Aufbau-Lineareinheiten
Basis-Lineareinheiten
Serie DLB
DLB-25M-L-C-175-V-S - Dlb-25M-L-C-175-V With Corrosion Resistant Shafting
DLB-25M-L-C-175-V-S - Dlb-25M-L-C-175-V With Corrosion Resistant Shafting
Serie ansehen:
Serie DLB
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
21.4 lb
Product Application
POSITIONING
Technische Daten
Hub (in)
6.89
Max. Luftdruck (PSI)
100.0
Schubkraft (lbf)
126.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
false
Marke
Robohand
Product Type
Base Linear Slide
Zubehör
[OISP-011-C, OISP-011, OISN-011-C, OISN-011, CABL-013, DLT-1023, SLKT-105, SLKT-105V, SHOK-029, VLVF-004, OTAL-051, OTAL-052, OTAL-049, OTAL-050, CABL-010, VLVF-005]
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel