Serie ansehen:
Serie DLB-T/A/N/R/UGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)18.0
Technische Daten
- Hub (in)25.984
- Max. Lastmoment (in-lbs)1200.0
- Max. Luftdruck (PSI)100.0
- Schubkraft (lbf)100.0
- Wellendurchmesser (in)0.984
- Werkstückgewicht (lb)70.4
- Zylinder Durchmesser (in)1.5
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit, Basis
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|PLFT-025|CABL-015|CABL-016|VLVF-006|OHSP-020|CABL-010|VLVF-005