DLB-25M-R - Destaco’S Dlb-12M-T Series Of Internally Powered Linear Base Slides Are Compact Models That Can Be Easily Assembled And Mounted.
Serie ansehen:
Serie DLB-T/A/N/R/UGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)18.0 lb
- Länge (in)12.71932944 in
- Weite (in)7.409702819 in
Technische Daten
- Hub (in)25.984
- Max. Lastmoment (in-lbs)1200.0
- Max. Luftdruck (PSI)100.0
- Schubkraft (lbf)100.0
- Wellendurchmesser (in)0.984
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- Direct Connecttrue
- MarkeRobohand
- Produkt TypenLineareinheit
- Zubehör[OISP-011-C, OISP-011, OISN-011-C, OISN-011, CABL-013, DLT-1023, SHOK-029, OTAL-047, OTAL-041, OTAL-042, OTAL-048, OTAL-045, OTAL-039, OTAL-046, OTAL-040, PLFT-025, CABL-015, CABL-016, VLVF-006, OHSP-020, CABL-010, VLVF-005]