Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.28
- Höhe (in)1.40
- Länge (in)3.07
- Weite (in)0.83
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)0.5
- Schubkraft (lbf)15
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit mit Führungsschlitten, Mini
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013