Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.50
- Höhe (in)1.40
- Länge (in)5.00
- Weite (in)0.83
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)2
- Schubkraft (lbf)15
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit mit Führungsschlitten, Mini
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013