Destaco Logo
Default Image

DLM-09M-25-25Lineareinheit mit Führungsschlitten, klein, kompakt, Serie DLM

Serie ansehen:

Serie DLM

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.08
  • Länge (in)4.45
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)1
  • Schubkraft (lbf)31
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLineareinheit mit Führungsschlitten, Mini
  • ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013