Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.18
- Höhe (in)2.56
- Länge (in)4.96
- Weite (in)1.26
Technische Daten
- Hub (in)1.0
- Schubkraft (lbf)31
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit mit Führungsschlitten, Mini
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013