Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.43
- Höhe (in)2.56
- Länge (in)6.54
- Weite (in)1.26
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)2.0
- Schubkraft (lbf)31.0
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit mit Führungsschlitten, Mini
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013