Serie ansehen:
Serie DLMGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.8
- Länge (in)7.60
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)3.0
- Schubkraft (lbf)31.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit mit Führungsschlitten, Mini
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013