Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.53
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)1.181
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)20
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|OSAK-067|VLVF-008|CABL-010