Destaco Logo
Linearantrieb

DLT-08-T-C-3DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-T/A/N/R/U

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.88
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)7.874
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)20
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISP-014|OISN-014|OHSP-005|OHSN-005|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010