Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.88
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)7.874
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)20
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISP-014|OISN-014|OHSP-005|OHSN-005|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010