Destaco Logo
Linearantrieb

DLT-10M-L-B-80DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-E/L

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)3.937
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)35
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörVLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-028|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OISA-005|OISA-004|SLKT-100|SLKT-100V|OSAK-055|OTAL-045|OTAL-039|OSAK-065|OSAK-056|VLVF-008|CABL-010