Linearpositionierer
Lineareinheiten
Lineareinheiten mit Führungsstangen
Serie DLT-T/A/N/R/U
DLT-12M-A-B-50 - DLT Serie - Linearantrieb
DLT-12M-A-B-50 - DLT Serie - Linearantrieb
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie DLT-T/A/N/R/U
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
3.42
Produkt Anwendung
POSITIONING
Technische Daten
Hub (in)
15.748
Max. Luftdruck (PSI)
100
Schubkraft (lbf)
70
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
Robohand
Produkttypen
Linearantrieb
Zubehör
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-010|VLVF-004|OSAK-058|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|OSAK-057|OSAK-066|CABL-010|VLVF-005
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie DLT-T/A/N/R/U
DLT-12M-A-B-50-S - DLT Serie - Linearantrieb
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie DLT-B
DLT-12M-B-B-50 - DLT Serie - Linearantrieb
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden