Serie ansehen:
Serie DLT-E/LGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- B - Gehäuse Größe (in)4
- Hub (in)4.921
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)62
- Wellendurchmesser (in)0.472
- Werkstückgewicht (lb)29.9
- Zylinder Durchmesser (in)1
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörVLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|OSAK-058|SLKT-102|OTAL-045|OTAL-039|OSAK-057|OSAK-066|SLKT-102V|VLVF-008|CABL-010
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLT-B%2BFamily.tif%2Frename%2FDLT-B%2BFamily.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLT-T%2BFamily.tif%2Frename%2FDLT-T%2BFamily.png&w=3840&q=75)