Linearpositionierer
Lineareinheiten
Lineareinheiten mit Führungsstangen
Serie DLT-B
DLT-16-B-C-3 - DLT Serie - Linearantrieb
DLT-16-B-C-3 - DLT Serie - Linearantrieb
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie DLT-B
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Produkt Anwendung
POSITIONING
Technische Daten
Hub (in)
2.953
Max. Luftdruck (PSI)
100
Schubkraft (lbf)
62
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
Robohand
Produkttypen
Linearantrieb
Zubehör
VLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|SLKT-102|OSAK-059|SLKT-102V|VLVF-008|CABL-010
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie DLT-B
DLT-16-B-C-3-S - DLT Serie - Linearantrieb
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie DLT-B
DLT-16-B-C-3-V - DLT Serie - Linearantrieb
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden