Linearpositionierer
Lineareinheiten
Lineareinheiten mit Führungsstangen
Serie DLT-E/L
DLT-25M-E-B-100 - DLT Serie - Linearantrieb
DLT-25M-E-B-100 - DLT Serie - Linearantrieb
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie DLT-E/L
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
19.2
Technische Daten
Hub (in)
4.921
Max. Luftdruck (PSI)
100.0
Schubkraft (lbf)
140.0
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
Robohand
Produkttypen
Linearantrieb
Zubehör
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OSAK-063|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|SLKT-104|SLKT-104V|OSAK-064|CABL-010|VLVF-005
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie DLT-E/L
DLT-25M-E-C-100 - DLT Serie - Linearantrieb
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie DLT-E/L
DLT-25M-L-B-100 - DLT Serie - Linearantrieb
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden