Destaco Logo

DLT-25M-E-B-50 - DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-E/L

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)19.2

Technische Daten

  • Hub (in)4.921
  • Max. Luftdruck (PSI)100.0
  • Schubkraft (lbf)140.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OSAK-063|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|SLKT-104|SLKT-104V|OSAK-064|CABL-010|VLVF-005
Ähnliche Produkte