Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)19.2
- Länge (in)11.5596
Technische Daten
- B - Gehäuse Größe (in)7.5
- Hub (in)19.685
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)140
- Wellendurchmesser (in)0.984
- Werkstückgewicht (lb)64.9
- Zylinder Durchmesser (in)1.5
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|ODLT-003|ODLT-004|OSAK-063|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|PLFT-025|CABL-015|CABL-016|VLVF-006|OHSP-020|OSAK-064|CABL-010|VLVF-005
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLT-B%2BFamily.tif%2Frename%2FDLT-B%2BFamily.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLT-T%2BFamily.tif%2Frename%2FDLT-T%2BFamily.png&w=3840&q=75)