Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.315
- Länge (in)2.58
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)22
- Hub (in)0.38
- Maximale Fingerlänge (in)3
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.563
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|PLFT-021|PLFT-022