Destaco Logo
Default Image

DPDL-088M-075-E2- Backen-Greifer, pneumatisch, modular, Serie DPDL

Serie ansehen:

DPDL Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.95
  • Länge (in)3.98
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.002
  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)50
  • Hub (in)0.75
  • Maximale Fingerlänge (in)3.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)0.875
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|OFSV-004