Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.99
- Höhe (in)2.64
- Länge (in)4.56
- Weite (in)1.70
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)100
- Hub (in)0.5
- Maximale Fingerlänge (in)4.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.25
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
Produktinformation
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|OFSV-004|PLFT-022|PLFT-028