Destaco Logo
Default Image

DPDL-175M-100-B-V2- Backen-Greifer, pneumatisch, modular, Serie DPDL

Serie ansehen:

Serie DPDL

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.7
  • Höhe (in)3.70
  • Länge (in)6.71
  • Weite (in)2.55

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)200
  • Hub (in)1
  • Maximale Fingerlänge (in)6
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1.75
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein

Produktinformation

  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOHSP-015|OHSN-015|CABL-010|CABL-013|OFSV-005