Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.7
- Länge (in)7.21
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)200
- Hub (in)1.5
- Maximale Fingerlänge (in)6
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.75
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOHSP-015|OHSN-015|CABL-010|CABL-013|OFSV-005
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPDL%2BFamily.tif%2Frename%2FDPDL%2BFamily.png&w=3840&q=75)