Serie ansehen:
DPDL SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)6.08 lb
- Länge (in)8.60 in
- Weite (in)3.12 in
- Protection ClassIP66
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)400.0
- Hub (in)1.0
- Maximale Fingerlänge (in)10.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- Direct Connecttrue
- MarkeRobohand
- Produkt TypenParallelgreifer
- Zubehör[OHSP-015, OHSN-015, CABL-010, CABL-013, OFSV-005, PLFT-028, VLVF-008]