Destaco Logo
Default Image

DPDL-250M-200 - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, modular, DirectConnect, Serie DPDL

Serie ansehen:

DPDL Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)6.08
  • Länge (in)9.60
  • Produkt AnwendungGRIPPING
  • Protection ClassIP66

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)400.0
  • Hub (in)2.0
  • Maximale Fingerlänge (in)10.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)2.5
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOHSP-015|OHSN-015|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|PLFT-028|VLVF-008