Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)6.08
- Länge (in)9.60
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)400.0
- Hub (in)2.0
- Maximale Fingerlänge (in)10.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)2.5
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOHSP-015|OHSN-015|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|PLFT-028|VLVF-008
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPDL%2BFamily.tif%2Frename%2FDPDL%2BFamily.png&w=3840&q=75)