Destaco Logo
Default Image

DPDS-056M-019-B-CR-V2-Backen-Greifer, pneumatisch, kompakt, Serie DPDS

Serie ansehen:

Serie DPDS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.155
  • Höhe (in)1.08
  • Länge (in)1.57
  • Weite (in)0.95

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.002
  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)22
  • Hub (in)0.19
  • Maximale Fingerlänge (in)3
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)0.563
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|PLFT-021|PLFT-022