Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.51
- Höhe (in)1.65
- Länge (in)2.13
- Weite (in)1.42
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)50
- Hub (in)0.13
- Maximale Fingerlänge (in)3.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.875
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
Produktinformation
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|OFSV-004