Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.03
- Höhe (in)2.02
- Länge (in)2.77
- Weite (in)1.70
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)100
- Hub (in)0.25
- Maximale Fingerlänge (in)4
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.25
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
Produktinformation
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|PLFT-028|VLVF-005