Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)6.08
- Höhe (in)3.46
- Länge (in)5.24
- Weite (in)3.12
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)400
- Hub (in)0.75
- Maximale Fingerlänge (in)8
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)2.5
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOHSP-015|OHSN-015|OFSV-005|CABL-010|CABL-013|PLFT-028|VLVF-005