Serie ansehen:
DPG SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.39 lb
- Länge (in)1.374 in
- Weite (in)2.441 in
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)50
- Hub (in)0.25
- Maximale Fingerlänge (in)3.5
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper